Publicar produtos
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, com vazão de 1,1 gpf, acionado manualmente e montado na parede, com válvula de descarga exposta cromada Z6000AV-ONE, acionada manualmente, para abastecimento pela esquerda ou pela direita, assento sanitário comercial com frente aberta Z5955SS-EL, vaso sanitário de porcelana vitrificada montado na parede Z5615-BWL com kit de vedação de saída NeoSeal Z5977-NEO e kit de vedação externa Z5610-NUT-EXT-KIT, fabricados pela Zurn.

Conformidade:

  • A119.21, A112.1037; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37; ASSE1037/ASME A112.18.1037/CSA B125.37; cUPC; IAPMO, IPC, NPCC, Selo Watersense

Características:

  • vaso sanitário de parede com borda frontal alongada e formato de batata
  • Ação de descarga por jato de sifão de alta eficiência
  • sifão totalmente esmaltado de 2-1/8”
  • Grande área com água - 12' x 10
  • Construção de tigela de parede em porcelana vítrea
  • Capacidade de carga estática de 454 kg (1000 lb)*. Não indicado para uso bariátrico.
  • Fluxômetro tipo diafragma completo com diafragma de vedação dupla Zurn Go Blue® TPE, resistente à cloramina, com bypass filtrado resistente a entupimentos.
  • Alça com vedação dupla, sem trava de segurança e em conformidade com a ADA.
  • Quebra-vácuo de alta pressão
Especificação
  • Keywords: GPF Manual Wall Bowl System, EcoVantage, wall-hung vitreous, water closet, flush valve, Z6000AV ONE, Manual Wall Bowl, ZURN ONE SYSTEMS, plumbing manufacturer, water efficient solutions, Zurn One, Manual Bowl, control water flow, Wall hanging Water Closet Bowl, Wall Hung Lavatory, Manual Faucet Lavatory, Wall Hung Elongated Toilet Bowl, Water Closet Bowl, Zurn wall hung toilet, zurn wall mount toilet, zurn wall mount toilet carrier, zurn wall hung toilet carrier

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zwc1m
  • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Grupo de produtosManual Flushometer Vitreous China
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26.5
  • Largura (polegadas)14.87
  • Profundidade (polegadas)24.75
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)54
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 15 13
  • Título OmniclassWall Mounted Tankless Toilets