Publicar produtos
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02

    Genesis wall-hung toilet GNS02

    Traduzido por Google,
    Wc Suspenso Sem Aro 55,36 h33 cm. Dreno médio < 3 Ltr. Acompanha kit de fixação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenesis-wall-hung-toilet-GNS02
    • Familia de productoPans
    • Grupo de produtosGenesis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets