Publicar produtos
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Traduzido por Google,
    Suspenso nós Sem aro 50,36 h33 cm. Dreno médio < 3 ltr. Kit de fixação incluído. Peso 21 Kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenesis-Wall-hung-Wc-GNS03BI
    • Familia de productoPans
    • Grupo de produtosGenesis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems