Publicar produtos
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Traduzido por Google,
    Montado no chão Sem aro Nós 52,36 h43 cm. com entrada/saída de água ajustável MULTI Dreno médio < 3 ltr. Voltar para a instalação na parede. Kit de fixação incluído. Peso 28 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGrace-Pan-GR003BI
    • Familia de productoPans
    • Grupo de produtosGrace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans