Publicar produtos
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65

    I Classici Basin SCQ65

    Traduzido por Google,
    Lavatório I CLASSICI 65x50 cm.
    Especificação
    • Free-standing or wall-hung installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaI-Classici-Basin-SCQ65
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de produtosI Classici
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks