Publicar produtos
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Traduzido por Google,
    Sanita LALITA 54x36 cm.
    Especificação
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosLalita
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets