Publicar produtos
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03

    MODE wall-hung pan MES03

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso MODE MES03

    Especificação
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMODE-wall-hung-basin-MES03
    • Familia de productoPans
    • Grupo de produtosMODE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)33.5
    • Largura (mm)34
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets