Publicar produtos
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Traduzido por Google,
Wc de chão 51,37 h42 cm . Voltar para a instalação na parede. Dreno 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Kit de fixação incluído.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosStockholm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets