Publicar produtos
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Traduzido por Google,

    Wc Suspenso Sem Aro 52x36 h33 cm. Dreno 4,5 / 3 Lt. Inclui kit de fixação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStone-wall-hung-toilet-STS05
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosStone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets