Publicar produtos
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia 60,41 h 16 cm. Instalação sentada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT-edge-basin-B6O60
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosT-edge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks