Publicar produtos
T-EDGE-Basin B6O61
T-EDGE-Basin B6O61

    T-EDGE-Basin B6O61

    Traduzido por Google,

    A gama T-Edge cresceu graças ao lançamento de novos lavatórios com 37 cm de profundidade, que podem ser instalados quer suspensos quer sobre a bancada. Estes produtos são caracterizados por um dreno cerâmico que fica nivelado com a superfície da bacia. O design do produto permanece inalterado: eles são fornecidos com uma bacia espaçosa e apenas 6 mm de bordas finas, o que pode ser alcançado graças à nova mistura cerâmica patenteada Globothin®.

    Especificação
    • Basin 60.41 h14 cm. Sit-on and recessed installation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT-EDGE-Basin-B6O61
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosT-edge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems