Publicar produtos
T-Edge Basin B6R52BI

T-Edge Basin B6R52BI

Traduzido por Google,
Bacia 50,25 h12 cm. Instalação suspensa ou sentada na parede. Axing kit Incluído. Peso 10 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT-Edge-Basin-B6R52BI
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosT-edge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs