Publicar produtos
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42

    T-Edge Basin B6T42

    Traduzido por Google,
    AS TAÇAS de lavatório ⌀42 cm.
    Especificação
    • Free-standing installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT-Edge-Basin-B6T42
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de produtosT-edge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks