Publicar produtos
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Traduzido por Google,
Bacia 50,47 h12 cm. Instalação suspensa na parede. Acompanha kit de fixação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosT-edge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste