Publicar produtos
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60

    Volta 60X60

    Traduzido por Google,
    O piso Volta foi desenvolvido com um acabamento semibrilhante "molhado" para interiores, fácil de limpar e suave ao toque. Além disso, seu design plano e cores neutras o tornam a combinação perfeita para qualquer referência do nosso portfólio, como imitações de madeira, cimento e mármore, entre outras. Graças à sua alta resistência ao tráfego intenso, este produto é multifuncional, ideal para instalação em qualquer ambiente interno, residencial ou comercial.
    Especificação
    • Name: VOLTA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use , and can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home including showers, stairs, and balconies; covered outdoor residential areas. Suitable for lobbies, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203207-volta-60x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte