Publicar produtos
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified
Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    Tellus Gris 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    O revestimento cerâmico Tellus Gris 58,4x118,4 presta homenagem a Tellus, a Mãe Terra da mitologia romana, refletindo em seu design a força, o equilíbrio e a naturalidade de materiais que resistem ao teste do tempo. Sua estética cinza, semelhante ao cimento, proporciona uma base sóbria e contemporânea, ideal para projetos arquitetônicos que buscam uma conexão autêntica com o essencial.
    Especificação
    • Name: TELLUS GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231028-tellus-gris-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte