Publicar produtos
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Traduzido por Google,
    3 cm de espessura, formato pequeno, telha de barro com juntas macho e fêmea, utilizada em telhados, aumento de superfícies, revestimento de pilares, etc…
    Especificação
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMACHIHEMBRADO_3
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRigid board, panel and sheet products
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction