Publicar produtos
Ceramic board TABLERO 100

Ceramic board TABLERO 100

Traduzido por Google,
Placa de cobertura de barro com 4 cm de espessura, de grande formato, com juntas macho-fêmea. Utilizado em telhados, aumento de superfícies, revestimento de pilares, etc. Apresenta-se em acabamento reto ou biselado em suas extremidades. Sua denominação pode ser "MACHIHEMBRADO", "BISEL" ou "BARDO.
Especificação
  • Clay roofing board. Name: TABLERO 100. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 9.200 gr. Measurements (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 units m2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTABLERO_100
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosBricks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCPanelboards
  • Código UNSPSC39121103
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRigid board, panel and sheet products
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 19 00
  • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction