Publicar produtos
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75

    Ceramic board TABLERO 75

    Traduzido por Google,
    Placa de cobertura de barro com 4 cm de espessura, de grande formato, com juntas macho-fêmea. Utilizado em telhados, aumento de superfícies, revestimento de pilares, etc. Apresenta-se em acabamento reto ou biselado em suas extremidades. Sua denominação pode ser "MACHIHEMBRADO", "BISEL" ou "BARDO.
    Especificação
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 75. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 6.800 gr. Measurements (mm) 750 x 40 x 300 mm. 4,44 units m2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTABLERO_75
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRigid board, panel and sheet products
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction