Publicar produtos
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
    Arquivado

    Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurva-40x20-jacobea
    • Familia de productoRoof Tile
    • Grupo de produtosBarrel Roof Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniclassCeramic Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings