Publicar produtos
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S

    ARIANEXT COMPACT S

    Traduzido por Google,
    ARIANEXT COMPACT S é uma bomba de calor split ar/água da CHAFFOTEAUX para aquecimento e DHW, capaz de fazer refrigeração como opção. O sistema é composto por uma unidade externa e uma unidade interna. A troca térmica entre o refrigerante R-410A e a água quente é realizada com um trocador de placas na unidade interna. O sistema está equipado com um backup elétrico já integrado. A unidade interna inclui um tanque esmaltado de 180l para produção de água quente sanitária e está equipado com um sistema duplo para evitar a corrosão. Desenvolvidos especificamente para garantir altas performances em climas baixos, todos os produtos garantem um COP elevado > 5 para todos os modelos. A unidade externa desenvolvida especificamente para reduzir o ruído tem 56 d B(A) de nível de potência sonora (versão 40S). Todos os modelos já estão prontos para A +++ (A +++ é a classe de energia mais alta que pode ser reivindicada a partir de 2019 para aquecimento). Capacidade calorífica de 4 a 7 kW @ -7/35°C certificado NF. 3 soluções diferentes estão disponíveis no mesmo arquivo: - ARIANEXT COMPACT 40 S - ARIANEXT COMPACT 50 S - ARIANEXT COMPACT 70 S
    Especificação
    • Inverter air / water split heat pump for heating, cooling (as option) and domestic hot water. Expansion vessel 8l. An high efficient circulation pump assure maximum energy savings.External unit is precharged on R410A and allows to get a maximum distance of 30 m(20 without additional charge). High efficiency even in harsh climates and backup resistances of 2 stages of 2 kW each to guarantee maximum comfort in every situation. An integrated cylinder of 180 l, with an excellent heat exchange surface, is used to heat up domestic hot water. The system interface Expert Control and an external sensor for the outdoor temperature are in standard equipement and allow a really complete modulating thermoregulation. Provided with Chaffolink (WiFi) technology, allows a complete control by remote the heat pump and the possibility of monitoring consumption and parameters for one temperature zone. Photovoltaic function implemented for an optimized coupling with the domestic PV system. For the complete specifications (for each solution) go to the CHAFFOTEAUX website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARIANEXT-COMPACT-S
    • Familia de productoHEAT PUMPS
    • Grupo de produtosAIR/WATER SPLIT HEAT PUMPS FOR HEATING, COOLING AND DOMESTIC HOT WATER
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 17 11 11
    • Título OmniclassAir Source Packaged Heat Pumps
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC