Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

• Aquecimento potente mesmo em temperaturas externas de -15°F

・Prevenção de congelamento da base

・Controle remoto programável

・Desempenho de Classe Mundial

• Operação silenciosa

Tecnologia Inverter

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASU30RLE
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC