Publicar produtos
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    Traduzido por Google,
    Estação de carregamento de veículos ultra elétricos AC

    O AC Business é uma solução versátil de carregamento de veículos elétricos de nível 2, projetada para configurações de porta dupla, fornecendo uma potente saída de 19,2 kW por porta a 240 V CA.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 14 11/64"
    Profundidades: 11 179/256"
    Alturas: 74 33/256", 113 1/2"

    • Ideal para carregamento de veículos elétricos em ambientes comerciais e residenciais.
    • Possui saída de 19,2 kW por porta, suportando configurações de porta dupla.
    • Equipado com uma tela sensível ao toque HD de 8 polegadas para interação perfeita do usuário e publicidade.
    • Comprimentos de cabo duplos disponíveis: 25 pés para instalação flexível ou 18 pés para espaços compactos.


    O recurso de destaque do AC Business Charger é o sistema de gerenciamento de cabos integrado, oferecendo opções para cabos de 7,5 m (24,6') ou 5 m (16,4'), garantindo uma experiência de carregamento organizada e eficiente. Este carregador é equipado com opções avançadas de conectividade, incluindo Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet e 4G, permitindo integração perfeita com o Autel Charge Cloud para gerenciamento remoto. Seu invólucro de pedestal de uma peça resistente às intempéries o torna adequado para vários ambientes, suportando temperaturas de -40℉ a +131℉. A tela sensível ao toque HD de 8 polegadas fornece uma interface de usuário interativa, suportando vários métodos de pagamento, como cartões RFID, cartões de crédito e pagamentos móveis. A conformidade com os padrões OCPP e uma variedade de certificações de segurança garantem confiabilidade e compatibilidade, tornando-o a escolha ideal para arquitetos e designers que buscam uma solução de carregamento de EV de ponta e robusta.
    Especificação
    • Construction
      • Weather Resistant
      • One-piece Pedestal Housing Combination
      • 8-inch HD Advertising Screen
      Data and Connectivity
      • WiFi Hotspot Sharing
      • Power Sharing
      • APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
      Power
      • Input/output power rating and current: 119.2kW (Single Port) or 219.2kW (Dual-port), 240V AC*80A
      • Input/output voltage: 208/240V AC 60Hz single phase
      • Input power connections: L1, L2, and Earth Ground
      • Input cord: Hardwired
      • Connector type: SAE J1772, 7.5m (24.6') or 5m (16.4')
      • Ground fault detection: 20mA CCID
      • Protection: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection
      • Card reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443
      • Power measurement accuracy: +/- 1.0%
      Operational Ratings
      • Enclosure rating: NEMA 3R
      • Operating altitude: 6561.7ft (2000m)
      • Operating temperature range: -40℉ ~ +131℉ (-40℃ ~ +55℃)
      • Storage temperature range: -40℉ ~ +185℉ (-40℃ ~ +85℃)
      • Mounting: Wall or floor using a pedestal
      • Dimensions (H×W×D): 24.6 × 12.6 × 6.7 inch (625 × 320 × 170 mm)
      User Interface
      • Status indication: LED / APP / LCD (8-inch touch screen, 1280*720)
      • User interface: Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
      • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
      • Communication protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
      • User authentication: APP, RFID card, Credit Cards (Optional)
      Certification and Standards
      • Safety and compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
      • EMC compliance: FCC 15 Class B
      • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
      • Warranty: 36 months, warranty extension possible
      • Software Update: OTA updates via web portal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Business_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosEV Chargers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201448 19 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring