Publicar produtos
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Estação de carregamento de veículos elétricos compactos DC

O DC Compact é uma solução de carregamento de veículos elétricos de Nível 3 eficiente e versátil, projetada para atender às necessidades de projetos de infraestrutura modernos.

Tamanhos padrão
Larguras: 21 179/256"
Profundidades: 10 51/128"
Alturas: 63 51/128"

  • Mais adequado para infraestrutura urbana e estações de carregamento de veículos elétricos comerciais.
  • Fornece até 40 kW de potência de saída com 96% de eficiência de carregamento.
  • Compatível com os padrões CCS1 e CHAdeMO; suporta modos de carregamento duplo.
  • Possui uma tela sensível ao toque LCD de 21,5 polegadas para melhor interação do usuário.


Projetado especificamente para desempenho robusto, este carregador suporta vários métodos de pagamento, incluindo aplicativo, cartão RFID e pagamentos móveis, garantindo interação e acessibilidade perfeitas do usuário. Seu design resistente às intempéries o torna adequado para várias instalações externas. Este modelo se destaca por sua compatibilidade com os padrões CCS1 e CHAdeMO. Ele oferece um modo de carregamento flexível que pode suportar até 40 kW de potência de saída. Ele opera com uma eficiência máxima de mais de 96%, tornando-o uma escolha de eficiência energética para projetos de grande escala. As dimensões compactas de 39,4" x 21,7" x 10,4" permitem fácil integração em ambientes urbanos, seja montado na parede ou instalado em um pedestal. Este carregador foi projetado para facilidade de uso e gerenciamento. Ele é equipado com uma tela sensível ao toque LCD de 21,5 polegadas e oferece opções de conectividade como 4G, Wi-Fi e Ethernet. Sua conformidade com os padrões OCPP garante compatibilidade com uma ampla gama de sistemas de gerenciamento de rede. O DC Compact é ideal para arquitetos e designers que buscam incorporar infraestrutura de carregamento avançada e confiável em seus projetos.
Especificação
  • Construction
    • Weather resistant
    • Enclosure rating: NEMA 3S
    • Mounting: Wall or floor using a pedestal
    • Dimensions (H×W×D): 39.4 × 21.7 × 10.4 inch (1000 × 550 × 265 mm)
    • Operating altitude: Up to 6561.7ft (2000m)
    • Operating temperature range: -22℉ ~ +131℉ (+113℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage temperature range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃)
    Technical Specifications
    • Charging Efficiency: ≥96%
    • DC Output Connection: Mode 4: CCS1
    • Output power: 40kW
    • Output voltage: 150-950V
    • Max output current: CCS1: 133A; CHAdeMO: 125A
    • Number of outputs: 2CCS1, or 1CCS1+1CHAdeMO, or 1CCS1
    AC Input Connection
    • Earthing system: 3P, PE (No neutral)
    • Input voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input frequency: 60Hz
    • Power factor: ≥0.99
    • Harmonic distortion (THDi): ≤5%
    General Characteristics
    • Screen type: 21.5 inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable length: 18.0ft (5.5m) standard; 24.6ft (7.5m) optional
    • Status indication: LED/LCD/APP
    • User interface: Mobile APP, RFID Card, Credit Card
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication protocols: OCPP 1.6J (Upgradeable to OCPP 2.0.1)
    Certification and Standards
    • Safety and compliance: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    • EMC compliance: FCC 15 Class A
    Additional Features
    • Support for APP, RFID Card, Credit Card, and Mobile Payment
    • Smart Charging: Plug & Charge capability
    • One Stop Cloud Network Management
    • 18 Safety Monitoring Items
    • OTA software updates via web portal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Compact_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de produtosEV Chargers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201448 19 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring