Publicar produtos
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    Traduzido por Google,

    O alicerce para o sucesso do carregamento de corredores

    Da seleção e design do local à otimização de energia e suporte ao motorista, o ChargePoint® Express Plus simplifica a implantação de infraestrutura de eletrificação à prova do futuro. Hardware de qualidade e software poderoso permitem dimensionamento perfeito para atender a todos os tipos de motoristas.

    Atraia e retenha mais motoristas

    Carregue qualquer veículo elétrico na estrada hoje mesmo, incluindo Tesla, com o ChargePoint Omni Port, disponível para Express Plus.

    • Reduza o tempo de espera permitindo que os motoristas usem qualquer estação, independentemente do tipo de conector.
    • Economize dinheiro e simplifique o planejamento do local com conectores NACS (Tesla) e CCS1 em cada porta.
    • Proteja seu investimento do futuro e evolua com as tendências do mercado graças ao hardware flexível e modular.

    Sistema modular construído em escala

    Nossa plataforma modular de carregamento rápido DC foi criada para escalar de acordo com suas necessidades e pronta para o futuro do carregamento. O sistema Express Plus inclui Power Blocks que abrigam até cinco Power Modules e fornecem energia que pode ser compartilhada dinamicamente entre as estações Power Link, equipadas com cabos de 500 A refrigerados a líquido e carregamento simultâneo para oferecer uma experiência premium ao motorista.

    • Dependendo da configuração, o sistema é capaz de fornecer até 500 kW a uma única porta, com potencial para adicionar centenas de quilômetros de alcance em menos de 15 minutos.
    • Projetado para ser dimensionado por potência fornecida, veículos atendidos ou ambos, para atender às necessidades da indústria de veículos elétricos em evolução.
    • Solução aberta, flexível e integrada, criada para funcionar com todos os tipos de veículos e integrar-se com sistemas de back-end.

    Construído para manutenção

    Todos os componentes são arquitetados para eficiência, escalabilidade e facilidade de manutenção ideais .

    • A arquitetura modular permite o compartilhamento incremental de energia para que os motoristas possam carregar nas velocidades que precisam.
    • Componentes substituíveis em campo simplificam a manutenção. Os componentes podem ser reparados por um técnico certificado em menos de 30 minutos.
    • Resfriamento líquido, alta eficiência e design inteligente reduzem os custos do sistema a longo prazo.

    Os termos de uso da ChargePoint encontrados em: https://www.chargepoint.com/terms-of-use" com a política de privacidade da ChargePoint encontrada em: https://na.chargepoint.com/privacy-policy; (coletivamente, “termos da ChargePoint”) regem seu download e/ou uso de qualquer um dos objetos ChargePoint disponibilizados nesta plataforma BIMobject (“objetos CP”). Se você não for elegível ou não concordar com os termos da ChargePoint, então você não tem a permissão da ChargePoint para baixar ou usar os objetos CP.

    Especificação
    • Power Module

      Max output power: 40 kW

      Max output current: 100 A

      Dimensions (H x W x D): 430 x 130 x 760 mm (17 x 5 x 30 in)

      Weight: 45 kg (98.5 lb)

      Power Block

      Max power modules: 5 per Power Block

      Max output power: 200 kW per Power Block

      Maximum charging output voltage: 100-1000 V

      Current per output (A): 250, 300, 350, 500

      Dimensions (H x W x D): 2191 x 988 x 1039 mm (7.25 x 3.25 x 3.42 ft)

      Weight: 455 kg (1000 lbs) without Power Modules

      Power Link

      Configuration Options

      Mounting: Ground, overhead, wall

      Number of ports: Single, dual

      Cable length: 15 ft (4.5 m), 25ft (7.6m)

      Specifications

      Connector/port type: CCS, CHD, SAEJ3400 NACS, Pantograph

      Electrical output: Up to 500kW depending on configuration

      Station dimensions (H x W x D): 7.87 x 2.36 x 1.44 ft (2400 x 720 x 440 mm)

      Connectivity: Cellular 4G LTE, Wi-Fi LAN

      Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle, contactless credit card, EMV chip option, ISO 15118-2, Plug & Charge

      Display: Optional. Full-color 8 in (203 mm) touch-sensitive full motion video, active matrix, capacitive button controls, UV protection, and multi-language support

      Network protocol: OCPP 2.0.1

      Operating temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

      Station enclosure: Type 3R, IP54, IK10

      Safety and compliance: cUL and UL listed. Complies with UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2 
      CE and UKCA marked. Complies with IEC 61851-1 and IEC 61851-23

      North America: FCC part 15 Class B

      Europe: EN55011, EN55022, and IEC61000-6-3

      Class B

      Certifications

      ENERGY STAR® certified, California Type Evaluation Program (CTEP), National Type Evaluation Program (NTEP), Buy America FTA & FHWA

      EV charger


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexpress-plus-modular-dc-fast-charging-platform
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosStations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
    • Código ETIMEC002883
    • Nome ETIMCharging device E-Mobility
    • Uniclass 2015 CódigoAc_80_45_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVehicle fuelling and charging
    • Código CSI MasterFormat 201411 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Vehicle Service Equipment
    • Número OmniClass23-21 35 19
    • Título OmniclassVehicle Service Equipment