Publicar produtos
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Traduzido por Google,

O Power Post leva a energia diretamente para a sua bicicleta. O suporte tipo poste e anel possui tomadas elétricas integradas, permitindo o carregamento simultâneo de até duas bicicletas elétricas. Mantenha suas bicicletas trancadas com segurança enquanto carrega as baterias e se prepara para pedalar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapower-posts
  • Familia de productoeBike Charging Station
  • Grupo de produtoseBike Charging Station
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36
  • Largura (polegadas)19.88
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters