Publicar produtos
Angle Stop, 1017-ABCP

Angle Stop, 1017-ABCP

Traduzido por Google,
  • Entrada do corpo: entrada de rosca fêmea NPT de 1/2"
  • Saída do corpo: saída de compressão fêmea de 3/8" OD
  • Série de torneiras: 1000
  • Acabamento: Cromado polido
  • Flange: Inclui flange de parede deslizante
  • Montagem: Parede
  • Categoria do produto: Paradas e suprimentos
  • Acabamento: riser de suprimento flexível de 12" bullnose, alça de chave solta
  • Tipo: Parada de ângulo
  • Válvula: Válvula de compressão
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1017-abcp--angle-stop
  • Familia de productoStops & Supplies
  • Grupo de produtos1000 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater services valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Título CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves