Publicar produtos
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Traduzido por Google,
  • Entrada do corpo: Duas entradas de rosca fêmea NPT de 1/2"
  • Saída do corpo: saída de rosca fêmea NPT de 3/8"
  • Série de torneiras: 625
  • Acabamento: Cromado polido
  • Montagem: Deck ou piso
  • Categoria do produto: Válvulas remotas
  • Tipo: Válvula operada por joelho/pé
Especificações técnicas
  • Ref.ª única625-abcp--remote-valve
  • Familia de productoRemote Valves
  • Grupo de produtos625 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoFoot valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Título CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves