Publicar produtos
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
    Cisa

    Cisa Astral Tekno PRO Cilindro

    Cilindro com sistema protegido
    Especificação
    • Sistema de codificação de 10 pinos. A sua força está no corte no corpo do cilindro. Em caso de tentativa de arrombamento, ocorre uma ruptura controlada num ponto pré-estabelecido. Consequentemente, o núcleo do cilindro permanece protegido no interior da fechadura e, assim, difícil de extrair. Quando ocorre a ruptura, é ainda possível utilizar as chaves para abrir a porta a partir do exterior. Astral Tekno Pro está equipada com elementos no interior do cilindro que aumentam a resistência aos ataques com berbequim. Elevada resistência ao Bumping (percussão) graças ao dispositivo patenteado Bump Key Power (BKP). Resistência à perfuração: sistema de codificação em aço temperado. Elevada proteção e controlo da duplicação: obter um duplicado de chave só é possível junto de um CISA Tekno Center ou da CISA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRC010003
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de produtosCylinders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)33
    • Largura (mm)17
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Número OmniClass23-17 19 11 25
    • Título OmniclassDoor Cylinders