Publicar produtos
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas
    Cisa

    Cisa D5200 coordenador de fechamento y Molas hidráulicas

    Traduzido por Google,
    Coordenador de porta dupla para portas de 2 folhas
    Especificação
    • The coordinator allows the correct closing sequence in 2-leaf doors, particularly guaranteeing the safety of a correct closing in fire doors. The coordinator is compatible with CISA D5200 series door closers and is suitable for all applications, the range includes versions for installation on the hinge side (pull) or opposite hinge side (push), thus offering maximum versatility and guaranteeing the user final a reliable and safe solution.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRC010007
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de produtosDoor closers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLock sets
    • Código UNSPSC46171503