Publicar produtos
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija
    Cisa

    Cisa PROJECT LINE Angle roseta redonda Manija

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Puxadores em aço inoxidável AISI 304 com acabamento acetinado.
    Especificação
    • Handle levers pre-mounted on mechanism with return spring. Fixed directly or using through screws on 38 to 54 mm thick doors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRC010037
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de produtosHandles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens