Publicar produtos
Cisa D8200 Molas hidráulicas
Cisa D8200 Molas hidráulicas
    Cisa

    Cisa D8200 Molas hidráulicas

    Traduzido por Google,
    Porta escondida mais perto com braço deslizante.
    Especificação
    • Conforms to the requirements of EN 1154. Cam technology and the sliding arm make this an extremely efficient door closer, especially in the initial pushing stage when more strength is needed to open the door. Compared to traditional door closers using rack-and-pinion technology, the D8200 makes opening doors a lot easier. The D8200 door closer is a concealed unit which can be installed on doors with a minimum thickness of 44 mm. This offers a highly aesthetic solution. Multi-strength version (EN 2-4) can be installed on doors from 850 - 1100 mm and weighing up to 80 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRC010071
    • Familia de productoLocks
    • Grupo de produtosDoor closers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLock sets
    • Código UNSPSC46171503