Publicar produtos
Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Traduzido por Google,

Material Compósito Metálico (MCM)

Todos os benefícios de um ACM/MCM testado em um sistema que pode ser fabricado no local, aliados a um prazo de entrega rápido, fazem desses produtos a otimização de valor. Oferecendo o máximo em estética e desempenho de alta qualidade, esses sistemas fornecem opções de vedação a úmido e a seco para atender aos requisitos mais exigentes.

Características e benefícios

  • Painel de resina fenólica de 4 mm
  • Frente e verso em alumínio liso
  • 1,25 libras por pé quadrado
  • Resistente a impactos, água e fogo.
  • Código testado
Especificação
  • Code Tested:

    • Panel
      • ASTM E84 (Flame Spread)
      • ASTM D1781 (Peel Strength)
      • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
      • ASTM D51929 (Impact Resistance)

    Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

    • 024″ Smooth Aluminum
    • .105″ Thermoset Phenolic Resin
    • .010″ Primed Aluminum

    Panel Thickness: 4mm (nominal)

    • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

      Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
      • Anodized Finish: 20 Years

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.5%
      • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

      Lead Time:

      • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

      Other Features:

      • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
      • Curveable: Along with various shadow lines, add interest with long sweeping curves or tight, crisp column covers. 
      • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents. 
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaenvelope-2000-metal-composite-material
      • Familia de productoExterior Architectural Wall Cladding
      • Grupo de produtosACM / MCM
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-08-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
      • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels