Publicar produtos
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    Traduzido por Google,

    Parede externa resistente a impactos

    Esses sistemas econômicos oferecem prazos de entrega rápidos, fabricação no local, além de diversas opções de núcleo para atender às suas necessidades específicas.

    Características e benefícios

      • Painel de polipropileno de 4 mm
      • Profundidade do sistema de 7/16″
      • Muro de contenção
      • Molduras de baixo perfil
      • Sequência Progressiva
      • Leve
      Especificação
      • Code Tested:

        • Panel: ASTM E84 (Flame Spread)

        Panel Composition: 5 -Year Panel Warranty

        • .010″ Textured Aluminum or .024″ Smooth Aluminum Face
        • 4mm Polypropylene
        • .010″ Primed Aluminum Back

        Panel Thickness: 4mm (nominal)

        • A fluted, high density polypropylene core makes this a lightweight cladding option.

            System Depth: 7/16 in.

            • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

            Panel Weight: 0.58 to 0.77 lb./sq. ft. 

            Standard Sizes:

            • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
            • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
            • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
            • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
            • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
            • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

            Finishes/Finish Warranty:

            • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
            • Anodized Finish: 20 Years
            • Polyester: 5 Years

            Recycled Content by Weight:

            • Panels With Textured Skins
              • Post-Consumer: 1.0%
              • Post-Industrial: 23.0% to 26.8%
            • Panels With Smooth Skins
              • Post-Consumer: 0.8%
              • Post-Industrial: 33.4% to 36.3%

            Wall Design: Barrier

            • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
            • One-piece, low-profile aluminum moldings capture the panel edge and fit close to the face (Reveal or Batton)
          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicasinocore-1pc-moldings-wall-panel
          • Familia de productoExterior Wall Panels
          • Grupo de produtosMoldings
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2026-08-31
          • Número de edição1
          Relacionado
          • Concebido emUnited States
          • Fabricado emUnited States
          Classificação
          • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
          • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
          • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels