Publicar produtos
Envelope 2000® RainScreen (RS)
Envelope 2000® RainScreen (RS)
Envelope 2000® RainScreen (RS)

    Envelope 2000® RainScreen (RS)

    Traduzido por Google,
    Sistema de fachada ventilada (RS)

    Todos os benefícios de um ACM/MCM testado em um sistema que pode ser fabricado no local, aliados a um prazo de entrega rápido, fazem desses produtos a otimização de valor. Oferecendo o máximo em estética e desempenho de alta qualidade, esses sistemas fornecem opções de vedação a úmido e a seco para atender aos requisitos mais exigentes.

    Características e benefícios

    • Painel de resina fenólica de 4 mm
    • Profundidade do sistema de 1-7/8″
    • Parede de cavidade
    • Junta seca
    • Sequência Progressiva
    Especificação
    • Code Tested:

      • Panel
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM D1781 (Peel Strength)
        • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
        • ASTM D51929 (Impact Resistance)
      • System:
        • NFPA 285 (Standard Fire Test Method)
          • UBC 26-9 (Intermediate Scale Multi-Story **Equivalent to NFPA 285 verified by third-party lab)
        • ASTM E283 (Air Infiltration)
        • ASTM E330 (Uniform Load)
        • ASTM E331 (Water Resistance)
      • Applicable ICC requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • 024″ Smooth Aluminum
      • .105″ Thermoset Phenolic Resin
      • .010″ Primed Aluminum

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

      System Depth: 1-7/8 in.

      • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

      Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
      • Anodized Finish: 20 Year

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.5%
      • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

      Wall Design: Cavity

      • This system allows incidental moisture to enter the system but then exit through weepholes.
      • Standard and Variable Joints
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaenvelope-2000-rainscreen
      • Familia de productoExterior Architectural Wall Cladding
      • Grupo de produtosACM / MCM
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-08-31
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
      • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels