Publicar produtos
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel

    SinoCore® 2PC Moldings Wall Panel

    Traduzido por Google,

    Sistema de parede externa resistente a impactos

    Esses sistemas econômicos oferecem prazos de entrega rápidos, fabricação no local, além de diversas opções de núcleo para atender às suas necessidades específicas.

    Características e benefícios

    • Painel de polipropileno de 4 mm
    • Profundidade do sistema de 7/16″
    • Muro de contenção
    • Molduras com perfil elevado
    • Sequência não progressiva
    • Leve
    Especificação
    • Code Tested:

      • Panel: ASTM E84 (Flame Spread)

      Panel Composition: 5 -Year Panel Warranty

      • .010″ Textured Aluminum or .024″ Smooth Aluminum Face
      • .157" Polypropylene
      • .010″ Primed Aluminum Back

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • A fluted, high density polypropylene core makes this a lightweight cladding option.

          System Depth: 7/16 in.

          • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

          Panel Weight: 0.58 to 0.77 lb./sq. ft. 

          Standard Sizes:

          • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
          • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
          • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
          • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
          • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
          • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

          Finishes/Finish Warranty:

          • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
          • Anodized Finish: 20 Years
          • Polyester: 5 Years

          Recycled Content by Weight:

          • Panels With Textured Skins
            • Post-Consumer: 1.0%
            • Post-Industrial: 23.0% to 26.8%
          • Panels With Smooth Skins
            • Post-Consumer: 0.8%
            • Post-Industrial: 33.4% to 36.3%

          Wall Design: Barrier

          • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
          • Two-piece, raised-profile aluminum moldings to create an accent shadow line around the perimeter of the panels (Reveal and Batten).
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicasinocore-2pc-moldings-wall-panel
        • Familia de productoExterior Wall Panels
        • Grupo de produtosMoldings
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-08-31
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
        • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
        • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels