Publicar produtos
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Traduzido por Google,
Aquecedor de água instantâneo de tamanho pequeno, controlado eletronicamente, com torneira com sensor sem toque para fornecimento de água quente com eficiência energética e confortável em um lavatório (3,5/ 6,5 kW). • A potência máxima do termoacumulador instantâneo será definida por uma alavanca na torneira • opcionalmente fornecido com ou sem ficha (3,5 kW) • adequado para instalação em parede • água quente imediatamente a qualquer momento • Classe de eficiência energética A (a partir de setembro de 2015) • MCX Blue com torneira monocomando para lavatório • MCX SMARTRONIC®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicambx_lumino
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtoselectrical instantaneous water heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)186
  • Profundidade (mm)87
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCHeater elements
  • Código UNSPSC40101830