Publicar produtos
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system

    Dulok-Lite - Fencing system

    Traduzido por Google,
    Sistema multifuncional de painel de fio duplo
    CLD Dulok Lite é uma solução de cerca robusta e de fácil manutenção, adequada para diversas aplicações. Construído com fios horizontais duplos, disponíveis em 0,2 pol. ou 0,3 pol. de diâmetro, flanqueando fios verticais de 0,19 pol. ou 0,2 pol. de diâmetro. Os painéis são fixados com segurança aos postes de aço por meio de clipes de metal com retornos angulares invioláveis, reforçados por parafusos sextavados para aumentar a segurança.


    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Protegido com fixações anti-adulteração CLD exclusivas para maior segurança
    • Baixa manutenção
    • Solução econômica de uso geral
    • Disponível em malha 868 ou 656
    • Padrões: Em conformidade com BS 1722-14
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Lite Double Wire Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 3030mm.

      Nominal height: 0.6m to 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 80mm x 40mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 47mm x 25mm x 3mm steel clips with M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDulok-Lite-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems