Publicar produtos
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system

    Exempla - Fencing system

    3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de painel de malha perfilada
    O sistema de painel perfilado CLD Exempla oferece apelo estético e segurança formidável. Acomodando 2 a 5 perfis com base na altura da cerca, garante uma primeira linha de defesa sólida. Projetados para fácil instalação em terrenos variados, os painéis de vedação de malha Exempla são fixados com o inovador sistema de fixação oculta da CLD, SafeTFix.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Instalação fácil
    • Sistema exclusivo de fixação oculta 'SafeTfix'
    • 2 a 5 perfis dependendo da altura, para maior resistência
    • Solução estética
    • Padrões: Em conformidade com BS 1722-14
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Exempla Profiled Panel System

      Panel type: Profiled mesh panel system. Number of profiles varies according to height. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2485mm

      Wire diameter: 5mm nominal

      Mesh size: 200 x 55mm

      Available heights

      Select as required 2 profiles: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm

      3 profiles: 1530mm, 1730mm, 1930mm

      4 profiles: 2330mm, 2530mm, 2730mm

      5 profiles: 3030mm only

      Nominal heights: 0.6m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Available in any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above final ground level

      Security topping n/a

      options:

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 40mm up to 2.7m high, 80mm x 40mm for 3m high panels only

      Maximum post

      Centres: 2515mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExempla-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems