Publicar produtos
Slidemaster SR2
Slidemaster SR2

    Slidemaster SR2

    Traduzido por Google,

    LPS1175 SR2 automático e portão cantilever deslizante de folha única Secured by Design.

    Os portões CLD SlideMaster SR2 foram especialmente desenvolvidos para combinar perfeitamente com uma cerca CLD Securus. Com uma camada dupla de painéis de malha 365, eles são muito difíceis de romper ou escalar. Rigorosamente testado pelo Loss Prevention Certification Board (LPCB) para garantir um atraso mínimo de 3 minutos contra ataques, o SlideMaster SR2 também é credenciado Secured by Design, tornando-o uma especificação preferida pela polícia para segurança. Este sistema é idealmente utilizado nas seguintes aplicações: Data Centers, Ministério da Defesa, Serviços Públicos, Sites Governamentais

    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança para reter atraso mínimo de 3 minutos
    • Materiais recicláveis
    • Operação automática
    • Larguras de passagem livres de até 8 m
    • Opções de malha para combinar com a cerca
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD SlideMaster SR2 Cantilever Auto Gates

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf sliding to left or right

      Infill Panels: 2 panels of CLD Securus

      Heights: 2480mm

      Select as required

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1000mm to 8000mm

      Select as required

      Gate Construction: Gate consists of steel main upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made aluminium cantilever beam. Gate frame constructed from 75x75mm aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

      Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturers drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

      Locking: Auto

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlidemaster-SR2-Single-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding vehicular barriers