Publicar produtos
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system

    Ultimate - Fencing system

    3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de painel perfilado

    CLD Ultimate é um sistema de vedação perimetral versátil e de alta qualidade, disponível com 3, 4 ou 5 perfis dependendo da altura. As seções perfiladas aumentam a rigidez dos painéis. Os painéis Ultimate são fixados em postes usando barras de fixação de comprimento total, criando um perímetro excepcionalmente seguro e difícil de escalar. Este sistema é ideal para escolas, parques industriais ou estacionamentos.


    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Aprovado por várias autoridades de planejamento
    • Fixadores antivandalismo
    • Opções de placa de base e enterramento no solo
    • Painéis de malha difíceis de remover
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Ultimate Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with 3, 4 or 5 profiles, as required. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2485mm up to 2435mm high & 2021mm at 3007mm high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 165mm x 38mm

      Available heights

      Select as required: 3 profiles: 1782mm only

      4 profiles: 2035mm, 2435mm

      5 profiles: 3007mm

      Nominal height: 3 profiles: 1.8m

      4 profiles: 2m, 2.4m

      5 profiles: 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm for 1782mm to 2435mm height panels. 80mm x 40mm for 3007mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2495mm for 1782mm, 2035mm and 2435mm heights

      2031mm for 3007mm height only

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channel. CLD SafeTFix ™ hidden fixing system.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUltimate-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto