Publicar produtos
Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Traduzido por Google,

LPS1175 SR2 e Secured by Design portão de batente de duas folhas.

Os portões CLD LockMaster SR2™ são um produto de alta segurança com certificação LPS 1175. Todas as dobradiças são do tipo anti-levantamento e totalmente ajustáveis. Uma fechadura anti-perfuração de alta segurança é padrão em todos os portões LockMaster SR2™ e a fechadura é facilmente acessível de ambos os lados. Os portões são fornecidos com cavilhas de aço que podem ser trancadas na posição aberta. Uma variedade de coberturas está disponível para a linha LockMaster, incluindo arame farpado e arame farpado padrão. Espigões giratórios anti-subida mais sofisticados também estão disponíveis para pedido. Todos os portões LockMaster SR2™ têm uma caixa de bloqueio feita especificamente com um protetor de chave de segurança - uma solução muito segura para linhas de cerca, compostos e armazenamento seguro.

Características:

Alta seguranca.

Abertura de folha dupla ou simples.

Bloqueio de dupla face.

Especificação
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.9–3.0 m. Double: 1.2–6.0 m.): -
    • Posts (Other purpose-made variations are available: Base plated posts. Straight extensions to gate frame for barbed or razor wire.):
      • LockMaster SR2™. (LockMaster SR2™ posts are provided in manufacturer standard sizes to accommodate ground conditions: Single: 80 x 80 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS. Double: 150 x 150 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS.)
    • Hardware: -
      • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.): -
    • Finish as delivered: -
      • Applied finish (Hot dipped galvanized and polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.): -
    • Product Reference: LockMaster SR2™Security Swing Gate
    • Type:
      • Double.
      • Single.
    • Locking mechanism:
      • London Line.
      • Mico.
      • PK.
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
    • Mesh: Securus SR rated.
    • Colour and finish: Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Gate width: Insert requirements from 'Options' below.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLockmaster-SR2-with-infill-options-Double-leaf-Carbon-steel-gate
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel gates