Publicar produtos
ClearMirror 18x18 ShowerLite
ClearMirror 18x18 ShowerLite

    ClearMirror 18x18 ShowerLite

    Traduzido por Google,

    O ShowerLite da ClearMirror é um espelho 18x18 iluminado por LED e aquecido sem neblina que é instalado nivelado com o revestimento do chuveiro. Com duas tiras de luz destacando o espelho da mais alta qualidade, as opções de design para instalação são infinitas. O ShowerLite vai impressionar os amigos e a família por sua função e estilo, e adicionar um toque claro de luxo diário para você!

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facials.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClearMirror-18x18-ShowerLite
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de produtosMirror
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors