Publicar produtos
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Nova inovação do telhado de aço revestido de cerâmica que ajudará a resolver o problema de ruído e calor. Bonito, forte, durável, fácil de instalar, econômico e ecológico. "Luxo, bonito, elegante"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de produtosCeramic Metal Roof
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)1.55
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Número OmniClass23-13 39 17
    • Título OmniclassRoof Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia