Publicar produtos
Acrisyl Stone
San Marco

Acrisyl Stone

Traduzido por Google,

Revestimento acrílico-siloxano leve com alto desempenho antimofo e antialgas - para efeitos materiais e texturizados com uma formulação inovadora que combina a tradicional resistência e durabilidade dos revestimentos acrílico-siloxano com inúmeras propriedades derivadas da estrutura microcelular particular do produto:

  • Altamente leve, até 25% menos peso por m² do que um produto com o mesmo tamanho de grão. Isso facilita a aplicação, o gerenciamento no local e torna o trabalho menos cansativo.
  • Alto rendimento por kg, resultando em redução do peso da parede.
  • Flexível, permitindo compressão e absorção de choques.
  • Adesão instantânea ao substrato, evitando desperdício de produto e mantendo limpo o solo da obra.
  • Excelente permeabilidade ao vapor de água e repelência à água: permite o escoamento da água da chuva e resiste à absorção de sujidades/incrustações, garantindo que as paredes permanecem limpas durante muito tempo.
  • Em tons mais claros, reflete a ação do sol, reduzindo assim a temperatura das paredes.
  • Ideal para proteção e decoração externa, com camada única, o produto pode ser utilizado para criar efeitos de textura espessa como listrado, liso e travertino. Adequado tanto para superfícies tradicionais como isoladas com o sistema ETICS, particularmente indicado para o restauro de sistemas de isolamento térmico.

Entre em contato com a San Marco

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacrisyl-stone
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosAcrisyl Stone
  • Data de publicação2024-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores