Publicar produtos
Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113
CommScope

Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113

Traduzido por Google,

A CommScope oferece uma família de racks de equipamentos sólidos e duráveis. Disponíveis em opções de dois postes, quatro postes e montagem em parede, nossos racks são projetados para uso em salas de equipamentos de telecomunicações para armazenar equipamentos de telecomunicações EIA montados em rack de 19 polegadas (480 mm). Feitos de alumínio ou aço revestidos a pó, nossos racks de montagem em parede fornecem uma plataforma robusta quando o espaço para gabinetes independentes não está disponível.

  • Racks de montagem em parede disponíveis em alturas de 12U, 20U e 25U
  • Racks facilmente montados, hardware incluído
  • Listado UL®



Número da peça: 760139113
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00442
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCommScope® Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede