Publicar produtos
BP - Remote Mounted Blower Pack

BP - Remote Mounted Blower Pack

Traduzido por Google,

Os conjuntos de sopradores da série BP são um acessório opcional usado para distribuição direta de vapor em áreas localizadas ou em estruturas que não possuem um sistema de distribuição de ar integrado.

Quando usados ​​com os modelos da série EL e da série RH, conjuntos de sopradores integrados estão disponíveis para facilitar a instalação. Conjuntos de sopradores montados remotamente também estão disponíveis com os umidificadores da série RS, série SE, série GS e série RH para melhor distribuição do vapor no espaço que está sendo umidificado.Características e benefícios

  • Acessório opcional
  • Usado para distribuição direta de vapor em áreas localizadas
  • Disponível como pacote de soprador integrado ou pacote de soprador montado remotamente
  • Disponível para uma ampla gama de produtos Condair
  • Instalação fácil
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-bp
  • Familia de productoDistribution
  • Grupo de produtosBlower Packs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States