Publicar produtos
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de sopradores da série BP II são um acessório opcional usado para distribuição direta de vapor em áreas localizadas ou em estruturas que não possuem um sistema de distribuição de ar integrado.

    Pacotes de sopradores montados remotamente também estão disponíveis com o umidificador RS II para melhor distribuição de vapor no espaço que está sendo umidificado.

    Especificação
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-usa-ca-bp2
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.2
    • Largura (polegadas)17.8
    • Profundidade (polegadas)15.8
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States