Série DL - Dois métodos de umidificação adiabática combinados de forma inteligente
O umidificador híbrido Condair DL baseia-se exclusivamente nas vantagens dos dois princípios de umidificação de atomização e evaporação. Isto resulta na resolução sustentável de problemas-chave que podem surgir quando estas tecnologias são utilizadas individualmente. O sistema de humidificação é, portanto, a primeira escolha em termos de higiene, eficiência energética e rentabilidade.
Atomizar
A água umidificadora é atomizada por bicos atomizadores de aço inoxidável em baixa
pressão. Os bicos atomizadores possuem uma saída de pulverização ajustável e são distribuídos de maneira ideal por toda a seção transversal do dispositivo. Uma alta eficiência de evaporação e uma distribuição uniforme de umidade são alcançadas por este layout.
Evaporar
A unidade evaporadora feita de cerâmica premium é colocada no final da distância de umidificação. Captura a água umidificadora e garante a melhor reevaporação possível. As placas cerâmicas permitem assim a utilização mais eficaz do material de alta qualidade
umidificação da água. Ao mesmo tempo, evitam o acúmulo de água nos componentes a jusante. Atrás do umidificador Condair DL, há ar respirável livre de aerossóis e higienicamente umidificado.
Controlador de toque intuitivo
Com o controlador de toque Condair você tem todos os dispositivos e processa dados rapidamente. Os dados funcionais podem ser acessados em tempo real e usando um histórico de dados detalhado. Através da conexão IoT (Internet of Things), os dados podem ser transferidos para o Condair Cloud,
visualizados e analisados on-line.
A conexão ao Modbus RTU ou Modbus TCP, bem como ao BACnet IP ou BACnet MS/TP é facilmente feita diretamente através das interfaces conectadas ao controlador. O DL possui tecnologia BACnet certificada pela BTL (BACnet Testing Laboratories).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |