Os sistemas de umidificação a vapor a gás Condair GS são os primeiros umidificadores totalmente condensantes e líderes em eficiência do setor.
Com mais de duas décadas de experiência na fabricação de umidificadores a gás, a Condair sempre se esforça para aproveitar as invenções anteriores para criar inovações novas e verdadeiras que abraçam design e funcionalidade. A mais recente série GS destaca cada um dos objetivos de alta prioridade da Condair e os valores do cliente, ao mesmo tempo em que os incorpora em nossa série mais eficiente até agora!
Combinando ecologia com tecnologia de ponta.
Os custos continuamente crescentes associados à energia elétrica criaram uma demanda cada vez maior por tecnologia a gás, que oferece uma opção muito econômica e ecológica em relação à umidificação. Por essas razões, a Condair vem se esforçando para desenvolver um novo umidificador a gás que utilize o gás natural mais econômico e que também funcione sob a classificação de alta eficiência. A Condair orgulha-se de lhe apresentar: o modelo GS Condensing System (CS) que proporciona uma eficiência de condensação substancial com uma média superior a 90%. Outra opção disponível da nossa Série GS é o modelo Low-Emissions (NX), que foi criado para atender exatamente aos regulamentos de emissões da Califórnia. O GS apresenta um modelo de alto valor devido à facilidade de operação e instalação, garantindo um retorno rápido para atualizações de alta eficiência.
Economia de instalação
A economia mais notável ao instalar uma nova série GS certamente será o uso de uma opção de ventilação CPVC. Como uma opção alternativa perfeita para ventilação de aço inoxidável, o CPVC é incorporado nos modelos CS e NX, suportando a redução das temperaturas de exaustão de 140°F/60°C. Isso resulta não apenas em operações mais fáceis, mas também permite a redução do tempo nos períodos de retorno devido aos custos de instalação também serem bastante reduzidos.
Benefícios da tecnologia de umidificador a gás
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |